Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Valkoinen heijastin, IP20/54, EL-ready

DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54

Tuotteen kuvaus

D150 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Puhdas valkoinen (RAL9010), Uppoasennettavat valaisimet, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 1000 lm, 10.7 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysuojaa, Valkoinen heijastin, Polykarbonaatti, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2 kaapelia 0,15 m ja liittimet, 2-napainen, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 910505103591
Täysi tilauskoodi: 872016910892900

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54 txt 4.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103591 fi_FI pdf 567.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103591_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505103591_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54 IES
Revit-tiedosto
DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54 910505103591 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB