Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, Valkoinen heijastin, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54

Tuotteen kuvaus

D200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Puhdas valkoinen (RAL9010), Uppoasennettavat valaisimet, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 2000 lm, 20.5 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysuojaa, Valkoinen heijastin, Polykarbonaatti, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2 kaapelia 0,15 m ja liittimet, 2-napainen, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 910505103595
Täysi tilauskoodi: 872016910896700

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54 txt 4.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505103595 fi_FI pdf 570.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505103595_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505103595_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54 IES
Revit-tiedosto
DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54 910505103595 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB