Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

Tuotteen kuvaus

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003800202
Täysi tilauskoodi: 872016931055100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
500 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003800202 pdf 66.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 175.4 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003800202 fi_FI pdf 585.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003800202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003800202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE IES 667 B

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB