Philips MASTER UltraEfficient -LED-lamppu

Energiatehokkain LED-lamppumme

Tuotteet

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
929003622702
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
929003622902
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
929003623102
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE
929003623502
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE
929003623702
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
929003623902
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
929003624102
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
929003624302

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philipsin energiatehokkain LED-lamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

Edut

  • 60 % energiansäästö verrattuna Philipsin tavallisiin LED-lamppuihin

  • Erittäin pitkän polttoiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein

Ominaisuudet

  • Erittäin energiatehokas: 210 lm/W

  • Pitkä polttoikä – yli 3 kertaa pidempi kuin tavanomaisilla LED-tuotteilla

Käyttökohteet

  • Kotitaloudet
  • Hotellit ja ravintolat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER UltraEfficient -LED-lamppu fi_FI pdf 476.4 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER UltraEfficient -LED-lamppu
Useita resursseja - Visuals
Video
MASTER UltraEfficient LED bulb mp4 210.8 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-MASTER UltraEfficient -LED-lamppu
Useita resursseja - Software Plugins