Philips Classic LED Lamps

Klassinen ulkoasu

Tuotteet

4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb
4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb
929001242982
7 W (60 W) E27 Warm white Non-dimmable Bulb
7 W (60 W) E27 Warm white Non-dimmable Bulb
929001243082

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

LED frosted Classic -lamppujen muotokieli on perinteinen, ja ne valaisevat kauniisti lämpimällä valkoisella valolla samalla, kun energiakustannuksissa päästään noin 90 % säästöihin. LED frosted Classic -lamppujen tuttu muoto sopii täydellisesti nykyisiin valaisimiin.

Edut

  • Noin 90 %:n energiansäästö

  • Pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein

Ominaisuudet

  • Selkeä ja tyylikkään vanhanaikainen muotokieli

  • Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely

Käyttökohteet

  • Koti: olo- ja makuuhuone
  • Hotellit ja ravintolat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Classic LED Lamps fi_FI pdf 182.8 kB

Kuvat

Family-Photographs-Classic LED Lamps
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-Classic LED Lamps
Useita resursseja - Software Plugins