Philips LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

7 W (60 W) E27 Warm white Non-dimmable Bulb

Tuotteen kuvaus

LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, IP20

Tilauskoodi: 929001243082
Täysi tilauskoodi: 871869647218701

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
30 000
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001243067 pdf 68.3 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 200.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001243082 fi_FI pdf 475.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001243082_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001243082_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 ies 35.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration pdf 806.8 kB