Philips LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb

Tuotteen kuvaus

LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, IP20

Tilauskoodi: 929001242982
Täysi tilauskoodi: 871869641965601

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
30 000
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001242955 pdf 67.0 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 178.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001242982 fi_FI pdf 871.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001242982_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001242982_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 ies 35.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration pdf 806.8 kB