Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8

Edullinen tapa korvata perinteiset T8-loisteputket tai LED-putket

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips CorePro LEDtube ‑valoputkilla voidaan korvata perinteiset loisteputket tai vanhat LED-valoputket suoraan. Philips CorePro ‑LED-putkilla on korkea energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä, joten ne säästävät energiaa ja rahaa ja maksavat itsensä nopeasti takaisin. Voit uudelleenjohdottaa valoputken suoraan verkkovirtaan tai vaihtaa perinteisen sytyttimen LED-sytyttimeen, jolloin valoputki on yhteensopiva magneettiselle kuristimelle.

Edut

  • Laadukas LED-korvaaja loisteputkille

  • Yli 50 % pienempi energiankulutus loisteputkiin verrattuna

Ominaisuudet

  • Värilämpötilavaihtoehdot: 4 000 K ja 6 500 K

  • Koot: 600 mm, 1 200 ja 1 500 mm

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Pankit
  • Koulut
  • Elintarvikeliikkeet ja suuret vähittäismyymälät
  • Pienet kaupalliset yritykset

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • HUOMAA: Näiden valonlähteiden yleinen energiatehokkuus ja valonjako kohteessa riippuvat koko valaistusratkaisun kokoonpanosta.

  • Asennus on suoritettava valaisimen mukana toimitettujen tai verkosta saatavilla olevien asennuskaavioiden mukaan. Vain ammattiasentaja saa asentaa putket.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CorePro LEDtube EM/Mains T8 fi_FI pdf 475.6 kB

Kuvat

Family-Photographs-CorePro LEDtube EM/Mains T8
Useita resursseja - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Video
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Pakkauskuva
Packaging Image tif 1.8 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-CorePro LEDtube EM/Mains T8
Useita resursseja - Software Plugins