Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 630.1 kB
Asennusohjeet pdf 930.6 kB
Product-Photographs-929003158602_EU ZIP
Product-Diagrams-929003158602_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 112 lm/W, EEL E, G13, Lasi, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
FailureRate
LifetimeVsTc