Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 111 lm/W, EEL E, G13, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001874832
Täysi tilauskoodi: 871951447558800

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G13
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LEDtube
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001874802 pdf 67.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 271.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001874832 fi_FI pdf 618.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001874832_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001874832_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 ldt 15.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB