Philips Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput

Klassiset LED-hehkulankalamput koristevalaistukseen

Tuotteet

LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
929001345555
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
929001949028

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Perinteisen klassisesti muotoilluissa ledihehkulankakynttilöissä ja -lampuissa tuttu muotokieli yhdistyy leditekniikan pitkään kestoon. Ne valaisevat kauniin lämpimästi ja koristeellisesti valkoisella valolla ja säästävät energiakustannuksia noin 90 % verrattuina perinteisiin polttimoihin.

Edut

  • Noin 90 %:n energiansäästö

  • Erittäin pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein

Ominaisuudet

  • Vanhanaikainen muotokieli

  • Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

Käyttökohteet

  • Oikea valinta koristevalaistusasennuksiin
  • Käyttö kotitalouksissa
  • Hotellit ja ravintolat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput fi_FI pdf 215.8 kB

Kuvat

Family-Photographs-Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput
Useita resursseja - Software Plugins