Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 109 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001345555
Täysi tilauskoodi: 871869976343500

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001345567 pdf 66.8 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 178.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001345555 fi_FI pdf 437.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001345555_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001345555_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 ies 3.5 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration pdf 754.1 kB