Philips LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

Tuotteen kuvaus

LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 119 lm/W, EEL E, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001949028
Täysi tilauskoodi: 871869978333402

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001949015 pdf 66.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 173.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001949028 fi_FI pdf 321.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001949028_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001949028_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4 ies 867 B

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration pdf 672.0 kB