Philips MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

Energiatehokkain LED-kynttilälamppumme

Tuotteet

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
929003626202
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
929003800702
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
929003801102

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philipsin tehokkain LED-kynttilälamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

Edut

  • 60 % energiansäästö Philipsin tavallisiin LED-kynttilälamppuihin verrattuna.

  • Erittäin pitkän polttoiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein

Ominaisuudet

  • Erittäin energiatehokas: 210 lm/W

  • Pitkä polttoikä – yli 3 kertaa pidempi kuin tavanomaisilla LED-tuotteilla

Käyttökohteet

  • Kotitaloudet
  • Hotellit ja ravintolat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput fi_FI pdf 278.1 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput
Useita resursseja - Software Plugins