Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003626202
Täysi tilauskoodi: 872016918899000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
500 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003626202 pdf 66.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 170.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003626202 fi_FI pdf 599.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003626202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003626202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE IES 2.3 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB