Philips LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi

MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Tuotteen kuvaus

LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 tuntia, Lasi, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003801102
Täysi tilauskoodi: 872016931073500

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
500 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003801102 pdf 66.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 202.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003801102 fi_FI pdf 356.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003801102_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003801102_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE IES 17.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB