Philips MASTER GLASS LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

Himmennettävät lasikupuiset LED-kynttilä- ja mainoslamput, jotka täyttävät korkeat valaistusvaatimukset

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Classic filament -LED-lampuissa yhdistyvät kynttilä- ja hehkulamppujen tuttu, klassinen muotoilu, filament-hehkulangalla ja kestävällä LED-teknologialla. Tämä lamppu on sisustustuote, joka luo miellyttävän tunnelman. MASTER LED ‑kynttilä- ja mainoslamput ovat himmennettäviä, ja niiden värilämpötilaa voidaan muuttaa. Lasikupuiset MASTER Glass LED -lamput kerryttävät merkittäviä säästöjä, sillä ne kuluttavat jopa 30 % vähemmän energiaa kuin tavalliset LED-lamput. Lisäksi niiden valon laatu on erinomainen. Pitkän polttoiän (25 000 tuntia) ansiosta ylläpitokustannukset ovat matalat.

Edut

  • 30 % energiansäästöt verrattuna Philipsin vakiomalliseen LED-kynttilä- ja mainoslamppuun

  • Erittäin pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein

Ominaisuudet

  • Tuttu, klassinen muotoilu

  • Laadukas viimeistely

Käyttökohteet

  • Kotitaloudet
  • Hotellit ja ravintolat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER GLASS LED-kynttilälamput ja -mainoslamput fi_FI pdf 437.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER GLASS LED-kynttilälamput ja -mainoslamput
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-MASTER GLASS LED-kynttilälamput ja -mainoslamput
Useita resursseja - Software Plugins