Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Tilauskoodi: 929003013182
Täysi tilauskoodi: 871951444951000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003013182 pdf 66.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 176.7 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003013182 fi_FI pdf 579.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003013182_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003013182_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G IES 2.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB