Philips MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi

MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Tilauskoodi: 929003012382
Täysi tilauskoodi: 871951444943500

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003012302 pdf 66.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 176.7 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003012382 fi_FI pdf 572.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003012382_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003012382_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G IES 2.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB