CorePro Plastic LEDcandles & lusters ‑kynttilälamput ja pienkupulamput korvaavat perinteiset lamput. Ne ovat näyttäviä varsinkin kattokruunuissa. Kynttilälamput ovat yhteensopivia E14-kantaisten valaisimien ja pyöreät lamput E14- ja E27-kantaisten valaisimien kanssa. Valon värilämpötilalle on useita vaihtoehtoja. LED-lamput säästävät erittäin paljon energiaa – jopa 80 % halogeenilamppuihin verrattuna – ja minimoivat ylläpitokulut 15 000 tunnin käyttöiän ansiosta. Edulliset CorePro Plastic LEDcandles & lusters -lamput ovat oikea valinta perustason valaistustarpeisiin.
Jopa 80 %:n energiansäästö halogeenilamppuihin verrattuna
Pienet huoltokustannukset
Täysi valoteho heti: Philipsin LED-lamput valaisevat kirkkaasti täydellä teholla heti sytyttämisen jälkeen
Käyttöikä 15 000 tuntia