Philips CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002966802
Täysi tilauskoodi: 871951431240100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002966802 pdf 66.5 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 410.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002966802 fi_FI pdf 549.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002966802_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002966802_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR IES 1.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB