Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002967102
Täysi tilauskoodi: 871951431244900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002967102 pdf 66.8 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 505.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002967102 fi_FI pdf 290.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002967102_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002967102_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR IES 1.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB