Philips CorePro GLASS LED -kynttilälamput ja muut lamput lasikuvulla

LED-kynttilälamput yhdistävät klassisten hehkulamppujen tutut muodot pitkäkestoisen LED-tekniikan etuihin

Tuotteet

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
929001238392
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
929001238492
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
929001238592
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
929001238692
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
929001238792
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
929001345292
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
929001345392
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
929001345492

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Perinteistä hehkulamppua muistuttavissa Classic-lampuissa yhdistyy hehkulampun tuttu, klassinen muoto ja kestävä LED-teknologia. Luonnollinen valinta sinulle, joka etsit jälkiasennettavaa kynttilä- tai vakiomallisen muotoista LED-lamppua. Jopa 90 prosentin energiansäästö perinteiseen lamppuun verrattuna. Lasista valmistetut CorePro-lamput tuottavat laadukasta LED-valoa. Kynttilän ja perinteisen polttimon muotoisten lamppujen 15 000 tunnin käyttöiän ansiosta ylläpitokulut jäävät pieniksi.

Edut

  • Säästää 30 % energiaa verrattuna Philipsin tavallisiin LED-kynttilä- ja mainoslamppuihin

  • Erittäin pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein

Ominaisuudet

  • Vanhanaikainen muotokieli ja klassinen muoto

  • Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely

Käyttökohteet

  • Kotitaloudet
  • Hotellit ja ravintolat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CorePro GLASS LED -kynttilälamput ja muut lamput lasikuvulla fi_FI pdf 807.0 kB

Kuvat

Family-Photographs-CorePro GLASS LED -kynttilälamput ja muut lamput lasikuvulla
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-CorePro GLASS LED -kynttilälamput ja muut lamput lasikuvulla
Useita resursseja - Software Plugins