Philips CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001238492
Täysi tilauskoodi: 871951437759200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001238402 pdf 67.8 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 178.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001238492 fi_FI pdf 292.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001238492_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001238492_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G ies 3.5 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB