Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001238792
Täysi tilauskoodi: 871951434776200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001238755 pdf 67.3 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 178.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001238792 fi_FI pdf 316.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001238792_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001238792_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG ies 3.5 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB