Suomi - Suomeksi

Philips MASTER VALUE LED spot PAR

Ihanteellinen ratkaisu kohdevalaistukseen

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Uuden sukupolven PAR-lamput on suunniteltu kestämään. Ne tuottavat lämpimänvalkoisen valokeilan, minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia hotellien ja ravintoloiden yleis- ja kohdevalaistukseen. Nämä himmennettävät ratkaisut sopivat erityisesti julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. Energiaa säästyy vieläkin enemmän kuin käytettäessä tavanomaisia LED-lamppuja.

Edut

  • Jopa 80 %:n energiansäästö halogeenilamppuihin verrattuna

  • Entistä alhaisemmat ylläpitokustannukset

Ominaisuudet

  • Himmennettäviä versioita

  • UV- ja infrapunavapaa valo säästää lämpöherkkiä kohteita

Käyttökohteet

  • Hotellit ja ravintolat: hotellihuoneet, käytävät, aulat, vastaanottoalueet, ravintolat, baarit, kahvilat
  • Koti: olohuoneet, makuuhuoneet, käytävät
  • Vähittäismyymälät: näyttelyt, vitriinit, myymälätilat, sovituskopit

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER VALUE LED spot PAR fi_FI pdf 360.6 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER VALUE LED spot PAR
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-MASTER VALUE LED spot PAR
Useita resursseja - Software Plugins