Philips MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 4000 K, 820 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi

MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 4000 K, 820 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi, 86 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003485602
Täysi tilauskoodi: 871951444324200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003485602 pdf 68.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 169.0 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003485602 fi_FI pdf 298.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003485602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003485602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D IES 7.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MAS-LEDspot-VLE-D-9.5-75W-940-PAR30S-25D-929003485602 pdf 644.3 kB