Philips MASTER Value, LEDspot, PAR38, 100 W, E27, 2700 K, 1000 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi

MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDspot, PAR38, 100 W, E27, 2700 K, 1000 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi, 76 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003485202
Täysi tilauskoodi: 871951444330300

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003485202 pdf 67.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 170.6 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003485202 fi_FI pdf 290.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003485202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003485202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D IES 7.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MAS-LEDspot-VLE-D-13-100W-927-PAR38-25D-929003485202 pdf 641.4 kB