Philips CorePro LED capsule MV

Verkkovirralla toimiva energiatehokas ja laadukas LED-korvaaja halogeenilampuille

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CorePro LED capsule on G9-kannallisiin valaisimiin tarkoitettu LED-korvaaja halogeenilampuille. Se sopii erityisen hyvin kohdevalaistukseen myymälöissä, hotelleissa ja ravintoloissa. Lisäksi se sopii pöytälamppuihin sekä hylly- ja vitriinivalaistukseen. CorePro LED capsule ‑lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät huoltokustannuksia valon laadusta tinkimättä.

Edut

  • Jopa 90 %:n energiansäästö halogeenilamppuihin verrattuna

  • Alhaisemmat huoltokustannukset

Ominaisuudet

  • Helppo asentaa perinteisten lamppujen tilalle

  • Käyttöikä 15 000 tuntia

Käyttökohteet

  • Hotellit, museot ja myymälät
  • WC-tilat, vastaanottoalueet, näyttelyt ja vitriinit

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CorePro LED capsule MV fi_FI pdf 306.1 kB

Kuvat

Family-Photographs-CorePro LED capsule MV
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-CorePro LED capsule MV
Useita resursseja - Software Plugins