Philips CorePro, LED, Kapseli, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, Kapseli, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Tilauskoodi: 929002059802
Täysi tilauskoodi: 871869965818200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G9
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002059802 pdf 66.5 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 173.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002059802 fi_FI pdf 657.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002059802_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002059802_EU
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB