Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003790502
Täysi tilauskoodi: 872016930181800

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G9
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003790592 pdf 66.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 200.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003790502 fi_FI pdf 483.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003790502_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003790502_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827 IES 6.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB