Philips MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Energiatehokkain LED-vaihtoehto HID HPL/SON -katulampuille, MASTER - LED HID SON-T - UE

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient -lamput tarjoavat helpon ja tehokkaan LED-ratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamput (HID) ja suurpainenatriumlamput (SON). MASTER - LED HID SON-T UE -lampun avulla säästät välittömästi energiaa ja hyödyntää pitkän käyttöiän edut. Energiakustannukset ovat pienet, joten saat heti säästöjä. Oikeankokoisten lamppujen ja oikean valonjaon ansiosta voit helposti jälkiasentaa MASTER – LED HID SON-T UE -lamppuja nykyisiin SON- ja SON-T-järjestelmiin ja parantaa valon laatua irrottamalla valaisimen liitäntälaitteen ja kytkemällä sen suoraan sähköverkkoon lisäsäästöjen saamiseksi.

Edut

  • Verkkovirta-asennus tuo lisää kustannussäästöä

  • >60 %:n kustannussäästöt

Ominaisuudet

  • Päivitetyn energiamerkintädirektiivin mukainen A-luokitus: energiansäästöä >210 lm/W

  • Pitkä käyttöikä, 50 000 h

Käyttökohteet

  • Tie ja kadut
  • Puistot
  • Kaupungit

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Asennus on aina jätettävä pätevän sähköasentajan tai urakoitsijan tehtäväksi. Katso ohjeet asennusoppaasta.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient fi_FI pdf 313.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient
Useita resursseja - Visuals
Pakkauskuva
Packaging Image tif 12.2 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient
Useita resursseja - Software Plugins