Philips LED SON-T, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakäyttö, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 tuntia

MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Tuotteen kuvaus

LED SON-T, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakäyttö, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 tuntia, 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Lasi, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003677502
Täysi tilauskoodi: 872016924037700

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E40
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED SON-T
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003677502 pdf 69.0 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 132.6 kB
Esite
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003677502 fi_FI pdf 652.9 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 pdf 218.5 kB
Asennusohjeet
Installation instructions pdf 563.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003677502_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003677502_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ies 11.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 IES 16.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ldt 7.3 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB