Philips LED SON-T, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakäyttö, 28.5 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 tuntia

MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27

Tuotteen kuvaus

LED SON-T, Putken muotoinen, Vain verkkovirtakäyttö, 28.5 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 tuntia, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Lasi, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003677432
Täysi tilauskoodi: 872016937425600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
50 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED SON-T
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003677432 pdf 67.4 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 130.3 kB
Esite
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003677432 fi_FI pdf 597.9 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 pdf 296.5 kB
Asennusohjeet
Installation instructions pdf 563.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003677432_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003677432_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 ldt 7.3 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB