Optimaalinen valaistus yöllä

Valaistuksella voidaan luoda turvallisempia, viihtyisämpiä ja energiatehokkaampia kaupunkeja pimeän tultua ja suojella samalla luontoa.

 

Keinotekoinen valo on yksi ihmiskunnan tärkeimmistä keksinnöistä. 1600-luvun öljylampuista on tultu pitkä matka nykyaikaiseen LED-kaupunkivalaistukseen. Oikeanlaisen valon käyttäminen oikeassa paikassa oikeaan aikaan on tärkeää: se takaa yhtäältä riittävän valon ja toisaalta mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset ja kustannukset. Tässä artikkelissa syvennytään optimaalisen valaistuksen periaatteisiin, mahdollisuuksiin ja valaistuksen suunnitteluun.

Optimaalisen valaistuksen periaatteet

Valon järkevä ja tehokas käyttö tukee niin ihmisten kuin ympäristönkin hyvinvointia. Valaistuksen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon neljä pääperiaatetta:

 

1. Valon määrä

  • Valoa käytetään vain siellä, missä sitä tarvitaan ja vain silloin kun sitä tarvitaan.
  • Kalenteriohjaus ja liiketunnistus auttaa optimoimaan valaistuksen.

2. Valon suuntaus

  • Valo suunnataan vain halutulle alueelle.
  • Valaisimiin valitaan sopivat optiikat, jotta hukkavaloa tai valosaastetta ei synny.

3. Valaistuksen ohjaus

  • Valon määrä asetetaan vain tarvittavalle tasolle, ei yläkanttiin.
  • Ledin joustavuutta valotasojen hienosäätämissä hyödynnetään tarvittaessa.

4. Valon väri

  • Käytetään lämpimän valkoista valoa.
  • Valon spektri valitaan ympäristön mukaan.

 

Haasteet yöaikaisessa valaistuksessa

 

Yöaikainen keinovalo tarjoaa arvokkaita etuja, mutta se voi aiheuttaa myös haasteita, jos sitä ei käytetä oikein.
 

Huonosti asennetut tai suunnatut valaisimet lisäävät yötaivaalle kohdistuvaa valoa, mikä vähentää tähtien näkyvyyttä ja häiritsee yön ja päivän luonnollista rytmiä. Häiriövalo ja häikäisy häiritsevät unta ja asumisviihtyvyyttä, ja yöllä aktiiviset eläinlajit ovat riippuvaisia pimeydestä suunnistamisen ja ruoan etsimisen vuoksi.

 

Tarpeeton valo on hukkaan heitettyä energiaa niin ympäristön kuin taloudenkin näkökulmasta: jokainen turha kilowattitunti lisää hiilidioksidipäästöjä ja kuntien energiakustannuksia. Ekologisista ongelmista huolimatta monissakaan Euroopan maissa ei ole säädöksiä yöaikaisen keinovalon ympäristövaikutuksille, ja jos niitä on, ne voivat vaihdella alueittain paljonkin.

Mahdollisuudet yöaikaisessa valaistuksessa

 

Vaikka yöaikaiseen valaistukseen liittyy haasteita, on siinä enemmän mahdollisuuksia. Nykyaikaiset valaistusratkaisut voivat tehdä asuinalueista turvallisempia ja parantaa asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua kustannustehokkaasti. Hyvin suunniteltu valaistus mahdollistaa myös merkittävät energiansäästöt: älykkääseen LED-valaistukseen siirtymällä voidaan säästää jopa 70 % energiaa sekä pienentää samalla huolto - ja käyttökustannuksia.

Signifyn ratkaisuilla etumatkaa

 

Maailman johtavana valaistuksen asiantuntijana Signify tarjoaa yli vuosisadan kokemuksen valaistuksesta ja yhden laajimmista ammattivalaistuksen tuotevalikoimista, josta löytyy mitä parhaimmat ratkaisut optimaaliseen yöaikaiseen valaistukseen.
 

Signify Interact on älykäs valaistuksenohjausjärjestelmä, jolla voidaan ohjata, hallita ja aikatauluttaa koko kaupungin valaistusta. Dynaaminen ohjaus, läsnäolotunnistus ja järjestelmästä saatava valaistusdata edistävät vastuullisuustavoitteita ja mahdollistavat viihtyisän, turvallisen ja ympäristöystävällisen valaistuksen helposti.
 

Lisäksi Signifylta löytyy laaja valikoima tehokkaita ja laadukkaita katu- ja kaupunkivalaisimia, jotka sopivat tyyliltään ja ominaisuuksiltaan kaupungin kaikille alueille. Energiatehokkaat LED-moduulit ja laadukkaat optiikat minimoivat huollon tarpeen, häikäisyn määrän ja valaistuksen ympäristövaikutukset. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaistus on ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta koko pitkän käyttöikänsä ajan.

Kaupunkivalaistuksen suunnittelun kulmakivet

 

Jokainen onnistunut projekti alkaa hyvästä suunnittelusta. Monet valaistusratkaisut ovat edelleen liian kirkkaita tai muuten väärin suunniteltuja. Varhainen suunnittelu auttaa määrittämään oikean valotason ja ottamaan huomioon myös tekniset ja sosiaaliset näkökulmat.

 

Keskeistä on arvioida, miten paljon valaistusta tarvitaan, miten tilaa käytetään, miten ympäristö ja turvallisuus huomioidaan ja millaista lopputulosta tavoitellaan. Onnistuneet projektit vaativat myös saumatonta kommunikaatiota valaistussuunnittelijoiden, asentajien, urakoitsijoiden, kuntien ja loppukäyttäjien välillä.

 

On hyvä pitää mielessä, että tasapainoinen suunnittelu sekä modernit optiikat ja ohjaustavat voivat tuottaa erinomaisen lopputuloksen myös rajallisilla budjeteilla.

 

Tehokas optiikan hallinta on avainasemassa optimaalisen valaistusratkaisun luomisessa. Kun käytetään laadukkaita valaisimia ja suunnataan valo vain tarvittaville alueille, saadaan paras mahdollinen näkyvyys ja samalla minimoidaan häiriövalon ja häikäisyn määrä. Signifyn LEDgine-optiikat tarjoavat kattavan valikoiman standardisoituja valonjakoja, jotka takaavat yhtenäisen valaistuksen koko projektissa ja selkeyttävät suunnittelua ja huoltoa.

 

Himmennys ja valaistuksenohjaus mahdollistavat tasapainoilun turvallisuuden ja tehokkuuden välillä. Himmennys voi perustua esimerkiksi kellonaikaan, liikennevirtoihin, käyttöasteeseen tai sääolosuhteisiin. Yhdistämällä liike-, läsnäolo- ja päivänvalotunnistus saadaan tehokkain ratkaisu, jossa valaistusta säädetään automaattisesti olosuhteiden mukaan. Tämä mahdollistaa merkittävät energiansäästöt.

 

Signify Interact ‑valaistuksenohjausjärjestelmällä näitä asetuksia voidaan hallita ja säätää etänä reaaliajassa, mikä mahdollistaa valaistuksen optimoinnin ja valaistusdatan hyödyntämisen helposti. Lopputuloksena on viihtyisä ja turvallinen valaistusratkaisu, jolla voidaan säästää merkittävästi energiaa.

 

Myös valon spektrillä on tärkeä rooli yöaikaisen valaistuksen optimoinnissa. Lyhyen aallonpituuden (sininen) valo on erityisen häiritsevää monille yöajan eläinlajeille ja voi lisätä taivaalle suuntautuvaa valoa. Tästä syystä lämpimät värilämpötilat (< 3 000 K) ovat yleensä suositeltuja. Saatavilla on myös erityisiä luontoystävällisiä valospektrejä, jotka minimoivat sinisen valon määrän valon määrästä tai turvallisuudesta tinkimättä.

Parempaa yöaikaista valaistusta kaikille

 

Optimaalinen yöaikainen valaistus merkitsee mahdollisuuksia, ei kompromisseja. Optimaalisen yöaikaisen valaistuksen saavuttaminen vaatii yhteistyötä päättäjien, valaistussuunnittelijoiden, valmistajien ja loppukäyttäjien kesken.

 

Signify tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja yöaikaiseen valaistukseen liittyvien kasvavien haasteiden selättämiseen, kuten älykäs LED-valaistus, mukautuvat optiikat, sopivat värilämpötilat ja älykäs ohjaus. Laadukkaat optiikat, tarkat valospektrit ja räätälöitävät valaistusasetukset takaavat turvallisen, viihtyisän ja ympäristöystävällisen valaistuksen.

 

Lue lisää aiheesta oheisesta white paperista.
  

Avaa white paper

Lisätietoja:


Signify Global Integrated Communications
Krithika Bollamma B C
Puhelin: + 91 8123479307
Sähköposti: krithika.bollamma.b.c@signify.com

Tietoja Signifysta

 

Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava kuluttaja- ja ammattivalaistuksen asiantuntija. Kattavasta valikoimastamme löytyy laadukkaat tuotteet, älykkäät järjestelmät ja palvelut monilta huippubrändeiltä, kuten Signifylta, Philipsiltä, Philips Huelta, Signify Interactilta, Signify Dynalitelta, Color Kineticsiltä ja monilta muilta. Tavoitteenamme on osoittaa, kuinka suuri merkitys valolla on ja kuinka se auttaa luomaan parempaa maailmaa. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 5,8 miljardia euroa, meillä oli noin 27 000 työntekijää ja toimintaa yli 70 markkinassa. Olemme mukana Dow Jones Sustainability World Index ‑indeksissä ja meillä on EcoVadis Platinum ‑luokitus.

 

Ajankohtaiset uutiset Signifyltä löytyvät verkkosivuiltamme sekä LinkedInistä ja Instagramista. Sijoittajille suunnattu tieto löytyy Investor Relations ‑sivulta.

More blogs

  • Hyvin suunniteltu yöaikainen valaistus on viihtyisä ja ympäristöystävällinen

    toukokuuta 29, 2026

    Hyvin suunniteltu yöaikainen valaistus on viihtyisä ja ympäristöystävällinen

  • 5 myyttiä EPBD-direktiivistä – ja totuus

    maaliskuuta 06, 2026

    5 myyttiä EPBD-direktiivistä – ja totuus

  • Valaistus ja EPBD-direktiivi

    maaliskuuta 06, 2026

    Valaistus ja EPBD-direktiivi