5 myyttiä EPBD-direktiivistä – ja totuus

Tässä artikkelissa murretaan viisi yleistä myyttiä EPBD-direktiiviin ja rakennustekniikoihin liittyen.

 

Vuonna 2024 säädetty Euroopan unionin rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) vauhdittaa Euroopan rakennuskannan päivittämistä energiatehokkaammaksi ja älykkäämmäksi. EPBD:n edellyttämät muutokset eivät koske ainoastaan suuria kiinteistöjä, vaan myös pienempiä tiloja, kuten toimistoja, varastoja ja myymälöitä.

 

Energiatehokkuuden parantaminen on hyvä asia, mutta monille alan ammattilaisille direktiivin vaatimukset voivat tuntua hankalilta saavuttaa. Älykkäät valaistusjärjestelmät ovat avainasemassa paitsi muuttuvien vaatimusten selättämisessä, myös älykkään rakennustekniikan ymmärrettävyyden ja saavutettavuuden parantamisessa.

 

Seuraavaksi murramme viisi yleistä myyttiä EPBD-direktiivistä ja rakennustekniikoista. Kerromme, miten Signifyn älykäs valaistuksenohjausjärjestelmä Interact ja sen tekoälyavustaja Bulbi ovat tärkeässä asemassa siinä, että Pk-yrityksistä tulee älykkäämpiä ja saavutettavampia.

Myytti 1: ”EPBD koskee vain isoja rakennuksia.”

 

Totuus: EPBD-direktiivi asettaa vaatimuksia kaikille ei-asuinrakennuksille, myös pienille ja keskikokoisille. Siinä missä suurissa rakennuksissa saattaa olla jo käytössä monimutkaiset kiinteistönhallintajärjestelmät, monilla Pk-yrityksillä ei ole budjettia tai osaamista sellaisten käyttöönottoon.

 

Monimutkaisten kiinteistönhallintajärjestelmien sijaan rakennukseen voidaan asentaa kustannustehokas Signify Interact ‑järjestelmä. Se tarjoaa intuitiivisen ja jälkiasennettavan valaistusratkaisun, jota voidaan ohjata etänä ja näin hallita energiankulutusta. Pk-yrityksille se on erinomainen ratkaisu, joka mukautuu kaikenlaisten käyttökohteiden tarpeisiin. Signify Interact voidaan myös integroida muihin rakennuksen järjestelmiin ja palveluihin. Se voi esimerkiksi mukauttaa valaistusta sähköverkon kuormituksen mukaan tai säätää LVI-ohjausta valaistuksen keräämän läsnäolodatan perusteella.

Myytti 2: ”Älyvalaistuksen jälkiasentaminen on liian monimutkaista ja kallista.”

Totuus: EPBD-direktiivin vaatimukset edellyttävät, että kiinteistöjen omistajien ja yritysten tulee päivittää vanhentuneet ja tehottomat valaistusjärjestelmät. Valaistussaneeraukset, mukaan lukien LED-päivitykset ja älykkääseen valaistukseen siirtyminen, ovat välttämättömiä vaatimusten täyttämiseksi. Signify Interactin kaltaisella järjestelmällä tällaisten päivitysten ei kuitenkaan tarvitse olla monimutkaisia tai kalliita.

Signify Interactilla valaistus voidaan helposti päivittää älykkääksi ilman kaapelointeja tai remonttitöitä. Langaton ratkaisu ja valaisimiin integroidut sensorit tekevät jälkiasennuksesta helppoa ja nopeaa. Langattoman valopisteen käyttöönotto onnistuu alle minuutissa.”

 

Signify Interact mahdollistaa valaistuksen ryhmittelyn, läsnäoloperusteisen himmennyksen, kalenteriohjauksen ja energiankulutusraportoinnin etänä suoraan pilvipohjaisen ohjauspaneelin kautta. Kyseessä on todellinen älyvalaistusratkaisu ilman monimutkaista käyttöönottoa tai kalliita kustannuksia.

 

Myytti 3: ”Älyvalaistus ei ole oikeasti älykästä, kyse on vain valojen sytyttämisestä ja sammuttamisesta.”

 

Totuus: Koska valaistusta on kaikkialla jokaisessa rakennuksessa, se mahdollistaa kattavan datankeruun ja monipuoliset sovellukset.

 

Älykkäällä valaistuksella ja sensoreilla voidaan kerätä dataa tilan käyttöasteesta, energiankulutuksesta ja monesta muusta. Signify Interactilla tämä on mahdollista reaaliajassa, jolloin valaistusta voidaan mukauttaa kerätyn datan mukaan helposti. Tämä on todellista älyvalaistusta, joka luo pohjan myös tuleville digitaalisille työkaluille.

Myytti 4: ”Tekoälyn käyttö kiinteistönhallinnassa on futuristinen idea, joka ei ole vielä mitenkään relevanttia.”

 

Totuus: Tekoäly on täällä, ja siitä on moneksi. Itse asiassa tekoäly tuo jo nyt todellista lisäarvoa valaistukseen ja kiinteistönhallintaan.

 

Vuonna 2024 Signify julkaisi Bulbin, Signify Interact ‑sovelluksen tekoälyavustajan. Bulbi auttaa asentajia käyttöönotossa vastaamalla kysymyksiin nopeasti reaaliajassa. Bulbilta voi kysyä esimerkiksi, kuinka kytkin lisätään valaistusryhmään tai kuinka monta valoa voidaan yhdistää tietyn tilan vyöhykkeeseen. Bulbin ansiosta asentajien ei tarvitse olla ohjekirjojen tai arvailuiden varassa, vaan he saavat nopeaa, personoitua avustusta asennukseen ja käyttöönottoon.

 

Tämä on kuitenkin vasta alkua. Kuvittele, jos Bulbi voisi tehdä saumatonta yhteistyötä rakennuksen muiden digitaalisten avustajien kanssa, jotka ohjaavat esimerkiksi LVI-järjestelmää. Sensoreista saadun reaaliaikaisen valaistus- ja käyttöastedatan perusteella Bulbi voisi ehdottaa LVI-järjestelmää ohjaavalle avustajalle esimerkiksi, että kokoushuoneen 3 ilmastointia voisi säätää pienemmälle, sillä siellä ei ole havaittu liikettä pariin tuntiin. Tämä tekee kiinteistönhallinnasta äärimmäisen intuitiivista ja helppoa.

 

Myytti 5: ”EPBD-vaatimuksiin vastaaminen on pelkkä byrokraattinen haaste.”

 

Totuus: EPBD-direktiivissä ei ole kyse vain lukuisista vaatimuksista, vaan rakennusten toiminnan varmistamisesta pitkälle tulevaisuuteen. Digitaalisen energiankulutuksen seurannan ja automaation suosion kasvun myötä vaatimuksenmukaisuuden täyttämisestä tulee kilpailuetu. Signify Interactilla asentajat voivat tarjota uudenlaisen, lisäarvoa tuovan järjestelmäratkaisun, joka on osa koko rakennuksen tehokasta teknologiaverkkoa. Interact-järjestelmä maksaa itsensä takaisin nopeasti, ja sitä voidaan aina päivittää isommaksi tulevaisuudessa.

 

Signify Interact: nopea, skaalautuva ja valmis tulevaisuuden haasteisiin

 

Älykäs valaistus tarkoittaa paljon muutakin kuin vain älykkäitä valaisimia. Sitä voidaan nimittäin hyödyntää EPBD-vaatimusten selättämiseen, energiankulutustavoitteiden täyttämiseen ja digitaalisen murroksen toteuttamiseen. Signify Interactilla älykkääseen valaistukseen siirtyminen on helppoa. Järjestelmää voi aina skaalata tarpeiden mukaan, ja vaatimustenmukaisuuden täyttäminen ei enää aiheuta harmaita hiuksia. Kaiken lisäksi tekoälypohjainen avustaja Bulbi tekee asennuksesta, käyttöönotosta ja automaatiosta helpompaa kuin koskaan.

 

Kiinnostuitko Signify Interactista? Ota yhteyttä täältä: https://www.signify.com/fi-fi/contact

Kirjoittaja:

Mario Giordano

Priyanka Kumar

Marketing Manager, Office & Industry Europe, Signify

Tietoja Signifysta

 

Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava kuluttaja- ja ammattivalaistuksen asiantuntija. Kattavasta valikoimastamme löytyy laadukkaat tuotteet, älykkäät järjestelmät ja palvelut monilta huippubrändeiltä, kuten Signifylta, Philipsiltä, Philips Huelta, Signify Interactilta, Signify Dynalitelta, Color Kineticsiltä ja monilta muilta. Tavoitteenamme on osoittaa, kuinka suuri merkitys valolla on ja kuinka se auttaa luomaan parempaa maailmaa. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 5,8 miljardia euroa, meillä oli noin 27 000 työntekijää ja toimintaa yli 70 markkinassa. Olemme mukana Dow Jones Sustainability World Index ‑indeksissä ja meillä on EcoVadis Platinum ‑luokitus.

 

Ajankohtaiset uutiset Signifyltä löytyvät verkkosivuiltamme sekä LinkedInistä ja Instagramista. Sijoittajille suunnattu tieto löytyy Investor Relations ‑sivulta.

More blogs

  • Hyvin suunniteltu yöaikainen valaistus on viihtyisä ja ympäristöystävällinen

    toukokuuta 29, 2026

    Hyvin suunniteltu yöaikainen valaistus on viihtyisä ja ympäristöystävällinen

  • 5 myyttiä EPBD-direktiivistä – ja totuus

    maaliskuuta 06, 2026

    5 myyttiä EPBD-direktiivistä – ja totuus

  • Valaistus ja EPBD-direktiivi

    maaliskuuta 06, 2026

    Valaistus ja EPBD-direktiivi