Philips Fortimo LED SLM Gen 8: alta eficiencia

¡La mejor combinación de calidad de luz y eficacia!

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Productos

Producto Comparar
1.685
2700
162
80
1.740
3000
167
80
1.790
4000
172
80
1.645
3000
158
90
2.175
3000
156
90
2.905
2700
167
80
2.995
3000
172
80
3.070
3500
176
80

Información de la familia de productos

Descripción

Philips continúa desarrollando su probada gama de productos COB de alta eficiencia (desde 2020) con la introducción de la tercera generación, Fortimo SLM G8(N) HE, disponible en las variantes CRI 80 y CRI 90. Fortimo SLM G8(N)HE, ayudará a liberar el extraordinario potencial de la luz, favoreciendo la innovación e inspirando la próxima generación de diseño de luminarias con una eficiencia optimizada que alcanza hasta 180 lm/W, una mayor resistencia del producto y una mejor calidad de luz.

Ventajas

  • Eficiencia y rendimiento mejorados en comparación con la generación anterior G7 HE+

  • Rendimiento anticorrosión mejorado en comparación

Características

  • Basado en tecnología NBP que permite hasta 180 lm/W

  • CRI 80 y CRI 90 con alta calidad de luz y 2SDCM

Aplicaciones

  • Comercios
  • Hostelería
  • Áreas residenciales
  • Oficinas

Descargas