Κριτήρια Signify Circle

Κριτήρια Signify Circle

Εξήγηση του Signify Circle: αναφορά εσόδων και ορισμοί.

Στόχος του προγράμματος Signify Circle είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες χρήστες και πελάτες να αναγνωρίζουν τα αξιόπιστα προϊόντα που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Το πρόγραμμα Signify Circle λανσάρεται πρώτο στο επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο για την ευρωπαϊκή αγορά.

 

Η ορολογία που χρησιμοποιείται στην πρωτοβουλία Signify Circle βασίζεται στα πρότυπα και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Δεδομένου ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχει παγκοσμίως αναγνωρισμένος τρόπος για την αναγνώριση προϊόντων κυκλικού φωτισμού, η Signify έχει θεσπίσει τα δικά της κριτήρια.

 

Τα κριτήρια του Signify Circle βασίζονται στο Πλαίσιο Ταξινόμησης της ΕΕ και στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS E5) βάσει της Οδηγίας για την Αναφορά Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD).

 

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων αυτών των κριτηρίων, η Signify επιδιώκει να επιτύχει σταθερή κυκλική απόδοση για όλες τις σχετικές ιδιότητες ενός προϊόντος, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η απόδοση φωτισμού και η οικονομική αποδοτικότητα είναι επίσης εξαιρετικές. Το οπτικό αναγνωριστικό Signify Circle επισημαίνει προϊόντα και λύσεις που πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις που ορίζονται από τη Signify για ένα καθορισμένο σύνολο κριτηρίων. Οι απαιτήσεις για αυτά τα κριτήρια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος. Αυτά τα κριτήρια και κατά συνέπεια το οπτικό αναγνωριστικό Signify Circle δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν οποιοδήποτε επίσημο σήμα, πιστοποίηση ή παρόμοιο πρότυπο και η Signify σκοπεύει να συμμορφωθεί όταν καταστεί διαθέσιμο ένα αναγνωρισμένο ολοκληρωμένο σήμα για λύσεις φωτισμού.

 

Για λόγους συνέπειας, διαφάνειας και αξιοπιστίας, η Signify δημοσιεύει το ποσοστό των εσόδων του Signify Circle στο πλαίσιο του προγράμματος βιωσιμότητας Brighter Lives, Better World 2030. Αυτή η αναφορά αντικατοπτρίζει πόσο αποτελεσματικά η εταιρεία προωθεί την κυκλικότητα στον τομέα του επαγγελματικού φωτισμού.

 

Τα έσοδα της Signify Circle αντιπροσωπεύουν τις πωλήσεις του επαγγελματικού χαρτοφυλακίου εντός της ευρωπαϊκής αγοράς:
 

  • Προϊόντα που ταξινομούνται ως προϊόντα Signify Circle,
  • Προϊόντα Light-as-a-Service και ανακατασκευασμένα προϊόντα,
  • Ανταλλακτικά και κιτ αναβάθμισης.

 

Επαγγελματικά φωτιστικά

 

  • Μη παρθένο υλικό % - Τουλάχιστον μεταξύ 15% και 50% (ανάλογα με το προϊόν *)
  • Περιορισμένες ουσίες - Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις περιορισμένων ουσιών της Signify (link)
  • Υλικό συσκευασίας - ≥80% ανακυκλωμένο χαρτί μετά την κατανάλωση και ≥35% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση
  • Ενεργειακή απόδοση - ≥110 lm/W
  • Αρχική λειτουργική περίοδος - ≥ 50000 ώρες σύμφωνα με τη μεθοδολογία διάρκειας ζωής L70B50C10
  • Δυνατότητα επισκευής - Ο οδηγός και η πηγή φωτός του φωτιστικού μπορούν να αντικατασταθούν από τεχνικό σέρβις. Τα ανταλλακτικά και η τεκμηρίωση είναι διαθέσιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα **
  • Ποσοστό % ανακυκλώσιμων πρώτων υλών - Τουλάχιστον μεταξύ 20% και 55% (ανάλογα με το προϊόν ***)
  • Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποσυναρμολόγηση για ανακύκλωση - Διατίθενται σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 2019/2020
* Το ποσοστό καθορίζεται από το Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη του προϊόντος. Ένα υψηλότερο Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη οδηγεί σε υψηλότερη απαίτηση για μη παρθένο υλικό.
** Η δυνατότητα επισκευής και η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών θα διαφέρουν ανά προϊόν.
*** Η τιμή είναι 5% μεγαλύτερη από την τιμή για μη παρθένο υλικό.

 

Επαγγελματικοί λαμπτήρες

 

  • Μη παρθένο υλικό % - Τουλάχιστον μεταξύ 10% και 20% (ανάλογα με το προϊόν *)
  • Περιορισμένες ουσίες - Συμμορφώνεται με τις πολιτικές περί περιορισμένων ουσιών (link)
  • Υλικό συσκευασίας - ≥80% ανακυκλωμένο χαρτί μετά την κατανάλωση και ≥35% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση
  • Ενεργειακή απόδοση - ≥135 lm/W
  • Αρχική λειτουργική περίοδος - ≥ 50000 ώρες σύμφωνα με τη μεθοδολογία διάρκειας ζωής L70B50C10
  • Δυνατότητα επισκευής - Ο λαμπτήρας είναι αναλώσιμος και δεν μπορεί να επισκευαστεί - επομένως, παρέχουμε πληροφορίες για το διάδοχο λαμπτήρα, ώστε να είναι δυνατή η αντικατάσταση με συμβατό τρόπο, ώστε η εγκατάσταση φωτισμού να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί.
  • Ανακυκλώσιμο υλικό % - Τουλάχιστον μεταξύ 15% και 25% (ανάλογα με το προϊόν **)
  • Οδηγίες αποσυναρμολόγησης για ανακύκλωση - Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
* Το ποσοστό καθορίζεται από το Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη του προϊόντος. Ένα υψηλότερο GWP οδηγεί σε υψηλότερη απαίτηση για ποσοστό μη παρθένων υλικών.
** Η τιμή είναι 5% μεγαλύτερη από την τιμή για τα μη παρθένα υλικά.
 

 

Οι ορισμοί του Light-as-a-service, των ανακατασκευασμένων προϊόντων, των ανταλλακτικών και των κιτ αναβάθμισης βασίζονται στις ρήτρες CE 5.1, CE 5.2, CE 5.5 του Πλαισίου Ταξινόμησης της ΕΕ.
 

Λίστα προτύπων και κανονισμών που χρησιμοποιούνται στην πρωτοβουλία Signify Circle:
 

  • IEC 60050 - Διεθνές Ηλεκτροτεχνικό Λεξιλόγιο (IEV)
  • CLC TR 45550 - Ορισμοί που σχετίζονται με την αποδοτικότητα των υλικών
  • IEC 62430 - Σχεδιασμός με περιβαλλοντική συνείδηση ​​(ECD)
  • IEC TR 62635 - Οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με το τέλος του κύκλου ζωής που παρέχονται από κατασκευαστές και ανακυκλωτές και για τον υπολογισμό του ποσοστού ανακυκλωσιμότητας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  • IEC TR 62824 - Οδηγίες σχετικά με τις παραμέτρους αποδοτικότητας υλικών στον περιβαλλοντικά συνεπή σχεδιασμό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων
  • IEC 62309 - Αξιοπιστία νέων προϊόντων που περιέχουν επαναχρησιμοποιημένα εξαρτήματα και προϊόντων με παρατεταμένη διάρκεια ζωής
  • EN 45560 - Μέθοδος για την επίτευξη κυκλικών σχεδιασμών προϊόντων
  • EN 45552 - Γενική μέθοδος για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των προϊόντων που σχετίζονται με την ενέργεια
  • EN 45559 - Μέθοδοι παροχής πληροφοριών σχετικά με πτυχές της αποδοτικότητας των υλικών σε προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια
  • ISO 14009 - Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης — Κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση της κυκλοφορίας υλικών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη
  • ISO 14006 - Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης — Κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση του οικολογικού σχεδιασμού
  • ISO 14025 - Περιβαλλοντικές ετικέτες και δηλώσεις — Περιβαλλοντικές δηλώσεις τύπου III — Αρχές και διαδικασίες
  • EN 50693 Κανόνες κατηγορίας προϊόντων για αξιολογήσεις κύκλου ζωής ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών προϊόντων και συστημάτων
  • IEC 63366 Κανόνες κατηγορίας προϊόντων για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και συστημάτων
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PEP ecopassport® Ειδικοί κανόνες PSR για φωτιστικά
  • EN 15804 - Βιωσιμότητα κατασκευαστικών έργων – Περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων – Θεμελιώδεις κανόνες για την κατηγορία προϊόντων για κατασκευαστικά έργα
  • Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1781 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2024, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για βιώσιμα προϊόντα (ESPR)
  • Οδηγία (ΕΕ) 2024/825 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2024, για την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση μέσω καλύτερης προστασίας από αθέμιτες πρακτικές και μέσω καλύτερης ενημέρωσης (ECGT)
  • Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
  • Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (Ταξινόμηση ΕΕ)
  • Οδηγία (ΕΕ) 2024/1799 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου 2024, σχετικά με κοινούς κανόνες για την προώθηση της επισκευής αγαθών (Δικαίωμα Επισκευής)