Light as a service

Light as a Service

Light as a Service: Ένας πιο έξυπνος τρόπος για να φωτίσετε

Το φως έχει σημασία. Ωστόσο, η εγκατάσταση ενός νέου συστήματος φωτισμού μπορεί να επιβαρύνει τον οικονομικό προϋπολογισμό όσο και τον ενεργειακό σας σχεδιασμό. Τι θα συμβεί αν, αυτή τη στιγμή, δεν είναι διαθέσιμοι οι πόροι για να υποστηριχθεί μια τέτοια αναβάθμιση φωτισμού, ούτε ο απαραίτητος χρόνος να τη διαχείριση και την επίβλεψη της εγκατάστασης;

 

Με το Light as a Service, οι άνθρωποί σας επωφελούνται γρήγορα από ποιοτικότερο φως, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο μπορούν αποδίδουν τα μέγιστα. Αντί για μια μεγάλη και εκ των προτέρων επένδυση από την επιχείρηση για αγορά, εγκατάσταση και διαχείριση ενός νέου συστήματος φωτισμού, με μία μηνιαία συνεισφορά αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς: από το σχεδιασμό και την εγκατάσταση έως τη λειτουργία και τη συντήρηση.

 

Τα οφέλη

  • Απελευθερώστε άμεσα ταμειακές ροές και επενδύστε τις σε άλλους τομείς της επιχείρησής σας, είτε πρόκειται για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων είτε για την αναβάθμιση του εξοπλισμού.
  • Τα έξυπνα συστήματα φωτισμού LED μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό έως και 70%*, μειώνοντας το κόστος και βοηθώντας σας να πετύχετε στόχους βιωσιμότητας.
  • Εξοικονομήστε κόστος συντήρησης μέσω των δυνατοτήτων τηλεχειρισμού ενός έξυπνου συστήματος φωτισμού.
  • Ο καλύτερος φωτισμός βελτιώνει σημαντικά την ορατότητα, συμβάλλοντας στη μείωση των ατυχημάτων. Ο έξυπνος φωτισμός πηγαίνει την ασφάλεια ένα βήμα πιο πέρα επιτρέποντάς τον έλεγχο του φωτισμού με αυτοματισμούς, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Χωρίς προκαταβολές ή επενδύσεις εκ των προτέρων, οι επιχειρήσεις μπορούν να απολαμβάνουν άμεση αποταμίευση και θετική μηνιαία ταμειακή ροή από την πρώτη μέρα.

Γιατί να επιλέξετε το LaaS;

Συνδυάζουμε τις φιλοδοξίες σας με τις γνώσεις μας για να παρέχουμε την καλύτερη λύση στην επιχείρησή σας.

Hassle-free

Ασφάλεια

Αναλαμβάνουμε πλήρως το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την απόδοση και τη συντήρηση του φωτισμού σας. Λιγότερα προβλήματα και περισσότερος χρόνος για να εστιάσετε στην επιχείρησή σας.

Καμία προκαταβολική επένδυση

Εγγυημένη ποιότητα φωτός

Τα συστήματα φωτισμού μας είναι συμβατά, αξιόπιστα και ασφαλή και παρέχουν την υψηλότερη ποιότητα φωτός με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Εγγυόμαστε τον σωστό φωτισμό για τη διάρκεια του συμβολαίου σας, ελεγχόμενο από προσυμφωνημένους δείκτες KPI.

Site monitored

Άμεση εξοικονόμηση χρημάτων

Απελευθερώστε αμέσως ταμειακές ροές. Καμία εκ των προτέρων επένδυση ή χρέωση, με τον άμεσο περιορισμό του κόστους ενέργειας και συντήρησης να δημιουργεί θετικές ταμειακές ροές που μπορείτε να επιστρέψετε στην επιχείρησή σας.

Δεσμεύσεις σχετικά με την απόδοση

Ασφαλέστερος χώρος εργασίας

Ο έξυπνος φωτισμός LED συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας, δίνοντάς σας τον έλεγχο και διασφαλίζοντας ότι τα επίπεδα και η ποιότητα φωτισμού παρέχουν βέλτιστη ορατότητα στους εργαζόμενους.

ArcelorMittal

Με το Light as a Service, οι εργαζόμενοι επωφελούνται άμεσα από την υψηλότερη ποιότητα φωτός, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον που τους επιτρέπει να αποδίδουν τα μέγιστα στην εργασία τους.

Βελτιώστε τις ταμειακές ροές για να εξασφαλίσετε το μέλλον σας

Με το Light as a Service, μετατρέψτε το CAPEX σε OPEX και δημιουργήστε δωρεάν ταμειακές ροές και άμεση εξοικονόμηση χρημάτων. Το κόστος αφορά το φως και όχι το σύστημα φωτισμού. Ένα συμβόλαιο υπηρεσιών καλύπτει όλα τα προκαταβολικά και τα επαναλαμβανόμενα έξοδα, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη διαχείριση, τη συντήρηση ή τις επισκευές.

 

  • Ελευθερώστε ταμειακές ροές, χρησιμοποιώντας τις αποταμιεύσεις για να μπορέσετε να επενδύσετε στον πυρήνα της επιχείρησής σας
  • Βελτιώστε τη δανειακή ισότητα και άλλες οικονομικές παραμέτρους στον ισολογισμό σας
  • Εγγυημένος φωτισμός και ενεργειακή απόδοση κατά τη διάρκεια της σύμβασης

Η απελευθέρωση ταμειακών ροών τώρα σας βοηθά να προετοιμαστείτε για οτιδήποτε επιφυλάσσει το μέλλον. Και καθώς το Light as a Service προσφέρει υψηλότερη σωρευτική ελεύθερη ταμειακή ροή, η εξοικονόμηση θα είναι εμφανής.

Πώς λειτουργεί;

Στην εταιρεία μας, ξεκινάμε αξιολογώντας διεξοδικά τις ανάγκες φωτισμού σας για να σας παρέχουμε την κατάλληλη λύση για τους επιχειρηματικούς σας στόχους. Αφήστε τη διαδικασία εγκατάστασης σε εμάς, καθώς τη διαχειριζόμαστε με εξειδίκευση. Οι υπηρεσίες μας δεν αφορούν μόνο την εγκατάσταση - διαχειριζόμαστε, συντηρούμε και βελτιστοποιούμε το σύστημα φωτισμού σας καθ' όλη τη συνεργασία μας. Εμπιστευτείτε μας για το φωτισμό του χώρου σας αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Hassle-free

Προγραμματισμός & design

Ξεκινάμε αξιολογώντας την υπάρχουσα κατάσταση και ελέγχοντας τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ώστε να εντοπίσουμε πιθανές ευκαιρίες εξοικονόμησης. Στη συνέχεια, η ομάδα μας σχεδιάζει μια προσαρμοσμένη λύση φωτισμού, που απευθύνεται στις ανάγκες σας.

Χωρίς καμία προκαταβολική χρέωση

Δημιούργησε

Μόλις το πλάνο συμφωνηθεί, οι ομάδες μας θα συντονίσουν τη διαχείριση της εργασίας από την αρχή ως το τέλος. Θα αφαιρέσουμε τα παλιά φωτιστικά όπου είναι απαραίτητο και στη συνέχεια, αφού τα παραλάβουμε, θα εγκαταστήσουμε και θα θέσουμε σε λειτουργία το νέο σας σύστημα φωτισμού.

Site monitored

Λειτουργία

Αφού ρυθμιστούν όλα, συνεχίζουμε τους ελέγχους για να διασφαλίσουμε ότι όλα λειτουργούν σωστά. Παρακολουθούμε τις λειτουργίες του συστήματος, αναζητούμε πιθανά σφάλματα και διαχειριζόμαστε τις ρυθμίσεις (όπου είναι απαραίτητο).

Δεσμεύσεις σχετικά με την απόδοση

Διατήρηση & βελτιστοποίηση

Από την αρχή ως το τέλος. Οι τακτικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη συντήρηση και επισκευή των λύσεων φωτισμού, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης καθ' όλη τη διάρκεια του συμβολαίου και τη διατήρηση της συμφωνημένης απόδοσης.

ArcelorMittal

ArcelorMittal

Sagunto, Ισπανία

Η συνεργασία της Signify με την κορυφαία εταιρεία χάλυβα και εξόρυξης στον κόσμο ArcelorMittal έχει ως αποτέλεσμα ένα κομψό και βιώσιμο φως από LED. Παρέχεται μέσω του καινοτόμου προγράμματός μας Light as a service και προωθεί την άνεση των εργαζομένων στο Sagunto της Ισπανίας

Δείτε τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Signify

Υπηρεσίες για επαγγελματίες

Υπηρεσίες για επαγγελματίες

Προσαρμόσιμες λύσεις φωτισμού
 

Είτε αναβαθμίζετε τα φωτιστικά σας, είτε κάνετε πλήρη επανασχεδιασμό του συστήματος, σχεδιάζουμε αποτελεσματικές λύσεις για εσάς και την επιχείρησή σας.

Υπηρεσίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων

Υπηρεσίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων

Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων φωτισμού σας

 

Προσφέρουμε προσαρμόσιμα σχέδια συντήρησης, διατηρώντας το σύστημα φωτισμού σας στη βέλτιστη κατάσταση με την πάροδο του χρόνου, με δυνατότητα επιλογής μεταξύ βασικού και ενισχυμένου προγράμματος.

Μια νέα δουλειά ξεκινάει;

Μια νέα δουλειά ξεκινάει;

Θα χαρούμε να έχουμε νέα σας.