Philips UrbanFlex

UrbanFlex: ομοιόμορφος σχεδιασμός και ποιότητα φωτισμού για κάθε αστική περιοχή

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
135
2.640
3000
70-79
19,6
109
1.660
2700
70-79
15,2
100
1.760
2200
70-79
17,6
106
1.740
3000
80-89
16,4
145
2.700
4000
70-79
18,6
137
5.220
3000
70-79
38
115
8.300
2700
70-79
72
104
8.800
2200
70-79
85

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Οι πόλεις σήμερα επιδιώκουν να γίνουν πιο ελκυστικές, φιλόξενες, κατάλληλες και ασφαλείς. Αυτά τα χαρακτηριστικά διασφαλίζουν ότι οι κάτοικοι θα θέλουν να ζουν στην πόλη, οι επιχειρήσεις θα ευημερούν και οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν τη διαμονή τους. Για τους λόγους αυτούς, σχεδιάσαμε το UrbanFlex, μια οπτικά ομοιόμορφη και ευέλικτη λύση φωτισμού που ταιριάζει σε ένα ευρύ φάσμα αστικών εφαρμογών. Το χαρακτηριστικό στυλ είναι σύγχρονο και μινιμαλιστικό, προσφέροντας στο αστικό τοπίο μια οπτικά ομοιόμορφη, κομψή και διακριτική ταυτότητα. Το UrbanFlex διατίθεται σε δύο μεγέθη και προσφέρει μια ευρεία γκάμα βάσεων στερέωσης, στηριγμάτων και στύλων. Χάρη στην ενσωματωμένη πλατφόρμα LED, Philips Ledgine, και την ευρεία γκάμα των προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες εφαρμογές οπτικών συστημάτων, το UrbanFlex παρέχει την καλύτερη στην κατηγορία του απόδοση φωτισμού σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Καθώς είναι System Ready, το φωτιστικό μας προσφέρει επιλογές συνδεσιμότητας και ρύθμισης της έντασης ενώ μπορεί να συνδυαστεί με συστήματα διαχείρισης φωτισμού, όπως το Interact City ή υπάρχουσες και μελλοντικές καινοτομίες αισθητήρων. Επιπλέον, κάθε μεμονωμένο φωτιστικό διαθέτει μοναδικό αναγνωριστικό, χάρη στην εφαρμογή ετικέτας σέρβις της Philips, ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες συντήρησης και προγραμματισμού, ενώ σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τη δική σας ψηφιακή βιβλιοθήκη με στοιχεία φωτισμού και ανταλλακτικά. Ως μια εταιρεία που σκέφτεται τον αντίκτυπο του φωτός στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, εξοπλίσαμε το UrbanFlex με την αποκλειστική μας ρύθμιση φωτισμού, που διατηρεί σκοτεινό τον νυχτερινό ουρανό. Το UrbanFlex έχει σχεδιαστεί για πελάτες που αναζητούν τρόπους να επιτύχουν ομοιομορφία στη σχεδίαση και στην ποιότητα του φωτός με κομψά, ενεργειακά αποδοτικά και βιώσιμα προϊόντα.

Πλεονεκτήματα

  • Ομοιόμορφη και ευέλικτη λύση για όλους τους τύπους των αστικών εφαρμογών

  • Μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος, χάρη στην υποδοχή SR (System Ready)

Χαρακτηριστικά

  • Ξεχωριστή, άψογη, σύγχρονη σχεδίαση

  • Ευρεία γκάμα κομψών, ειδικά διαμορφωμένων ή τυπικών ολοκληρωμένων σετ (περιλαμβάνει ιστούς ορθογώνιας διατομής, στηρίγματα Lyre και Accent, σε εκδόσεις με δυνατότητα τοποθέτησης σε κορυφή στύλου και πλευρικής εισόδου

Εφαρμογές

  • Αυτοκινητόδρομοι και οδοί
  • Πάρκα και πλατείες
  • Κατοικίες
  • Κύριες αστικές οδοί για πεζούς και οχήματα, δευτερεύουσες και οικιστικές οδοί για πεζούς και οχήματα
  • Κέντρα πόλεων και ιστορικές περιοχές
  • Ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, πλατείες, πάρκα και παιδικές χαρές

Αρχεία προς λήψη