Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Τοποθέτηση σε ιστό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 10 kV σε διαφορική λειτουργία και 10 kV σε κοινή λειτουργία, Εσωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 24064300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951424064300

Αρχεία προς λήψη