Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 16.4 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG6-6

BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Βάση στερέωσης, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1740 lm, 16.4 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Εσωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 24067400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951424067400

Αρχεία προς λήψη