Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 17.6 W, 1760 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Κατανομή μεσαίας δέσμης 11, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG6-6

BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Κορυφής ιστού διαμέτρου 60 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1760 lm, 17.6 W, 100 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 11, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Εσωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 24066700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951424066700

Αρχεία προς λήψη