Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 15.2 W, 1660 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Κατανομή συμμετρικής δέσμης DS51, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG6-6

BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Πλευρική τοποθέτηση για βραχίονα διαμέτρου 60 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1660 lm, 15.2 W, 109 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Κατανομή συμμετρικής δέσμης DS51, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Εσωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 24065000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951424065000

Αρχεία προς λήψη