Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Κατανομή συμμετρικής δέσμης DS51, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG10-10
BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Πλευρική τοποθέτηση για βραχίονα διαμέτρου 60 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Κατανομή συμμετρικής δέσμης DS51, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 10 kV σε διαφορική λειτουργία και 10 kV σε κοινή λειτουργία, Εσωτερικό βύσμα