Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 18.6 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Κατανομή μεσαίας δέσμης 11, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG6-6
BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Κορυφής ιστού διαμέτρου 60 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 2700 lm, 18.6 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 11, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Εσωτερικό βύσμα