Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG6-6

BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Τοποθέτηση σε ιστό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Εσωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 24069800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951424069800

Αρχεία προς λήψη