Mit dem Ziel Synergien zu bündeln, liess die Bio-Produzentenorganisation Terraviva ein Betriebsgebäude in der Gemeinde Kerzers errichten. Signify übernahm die Lichtplanung und rüstete den gesamten Komplex mit moderner LED-Beleuchtung aus.

KUMAVISION AG
Für die Modernisierung der Unternehmenszentrale suchte KUMAVISION nach einer Beleuchtungslösung, die Wohlbefinden und Produktivität gleichermaßen fördert. Mit NatureConnect von Signify entstand eine natürliche Lichtatmosphäre mit dynamischem Tageslicht aus LEDs.

Wago erweitert Produktionshalle
WAGO erweitert ihren Hauptsitz in Domdidier um eine neue Produktionshalle und vernetzt ihre Gewerke über die unternehmenseigene Automationsplattform. Die passende Beleuchtungslösung liefert Signify mit einem kompatiblen Beleuchtungsystem.

Zusammenarbeit Signify und JUNG
Eine ganzheitliche Lösung für Licht und Raumklima. Durch die Zusammenarbeit von Signify und JUNGwird die Gebäudesteuerung noch smarter.