Österreich - Deutsch

Intelligent beleuchtet in eine nachhaltige Zukunft

Vernetzte Straßenbeleuchtung von Signify Interact, Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

 

Städte und Kommunen müssen ihre öffentliche Beleuchtung modernisieren, ohne den Haushalt zu stark zu belasten. In Rheda-Wiedenbrück zeigen smarte LED-Leuchten neue Potenziale auf.

“Für uns als Kommune der Zukunft ist eine intelligente Straßenbeleuchtung entscheidend. Sie erhöht den Komfort, sorgt für eine bessere Energieeffizienz und hilft uns, die damit verbundenen Kosten langfristig zu senken.”


Theo Mettenborg, Bürgermeister von Rheda-Wiedenbrück

Die Wünsche des Kunden

 

In Rheda-Wiedenbrück stand die Modernisierung der Straßenbeleuchtung im Fokus – nicht nur durch neue Leuchten, sondern durch ein intelligentes Steuerungssystem. Die Westenergie AG, zuständig für den Betrieb, nutzte das System, um den Energieverbrauch zu reduzieren, die Sicherheit der Bürger*innen zu erhöhen und gleichzeitig ökologische Verantwortung zu übernehmen. Ziel war eine effiziente, nachhaltige und zukunftsorientierte Beleuchtung, die sowohl wirtschaftlich als auch umweltfreundlich arbeitet.

Die Lösung


Signify setzt auf eine ganzheitliche Strategie, die effiziente LED-Technik, intelligente Sensorik und ein vernetztes Lichtmanagement kombiniert. Dieses Konzept entsprach perfekt den Anforderungen von Rheda-Wiedenbrück. Gemeinsam mit der Westenergie AG wurden über 3.500 Straßenleuchten modernisiert und über Interact City vernetzt, wodurch die Stadt von smarter Beleuchtung profitierte, die Energie spart, die Sicherheit erhöht und gleichzeitig nachhaltig betrieben wird.

 

Projektbericht hier herunterladen

Case Studies

  • Vernetzte Beleuchtung für Sonepar

    Vernetzte Beleuchtung für Sonepar

    Auf rund 50.000 Quadratmetern sorgen die Lichtbandsysteme von Signify für optimale Bedingungen.

  • LED-Beleuchtung bei Terraviva

    LED-Beleuchtung bei Terraviva

    Rund 750 LED-Leuchten von Signify erhellen das hochmoderne Betriebsgebäude am neuen Hauptsitz von Terraviva in Kerzers.

  • Interact Multisite bei Decathlon

    Interact Multisite bei Decathlon

    Decathlon setzt für seine Schweizer Filialen auf Interact Multisite und Dynalite von Signify und verwaltet das gesamte Filialnetz über ein zentrales Dashboard.

Möchten Sie Ihre Stadt effizient und nachhaltig beleuchten?