Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2

GreenSpace Accent Rasterleuchte Gen2: Eine wartbare und aufrüstbare Rasterleuchte für den Einzelhandel

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Mit dem GreenSpace Accent Gridlight gen2 können Einzelhändler und Gebäudebetreiber von der überragenden Lichtqualität und der marktführenden Energieeffizienz der PerfectAccent-Optik in einem erschwinglichen und nachhaltigen Gridlight profitieren. Die Wartung und Aufrüstung von Betriebsgerät, LED und Optik ist einfach und erfordert nur Standardwerkzeug. Aus diesem Grund kann GreenSpace Accent Gridlight Gen2 eine ringförmige Beleuchtungsinstallation unterstützen. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 kann als Einzel-, Doppel- oder Dreifach-Scheinwerferkopf konfiguriert werden, wobei jeder Scheinwerferkopf unabhängig ausgerichtet werden kann. Zusätzlich zu den Dimmoptionen sind mehrere Systemintegrationen erhältlich, darunter kabelgebundene und kabellose. Auf unseren Fashion-Katalogseiten erfahren Sie mehr über unsere PremiumWhite und PremiumColor LED-Lichtrezepte.

Vorteile

  • Mit PerfectAccent Optik für ein stärkeres Funkeln und mehr Augenkomfort für die Kunden

  • Verlängern Sie die Nutzlebensdauer des Produkts durch einfache Wartung und Upgrades

Eigenschaften

  • Wartbar und aufrüstbar mit Standardwerkzeugen

  • Ausgestattet mit hochmodernster PerfectAccent-Reflektor-Optik

Anwendungsbereiche

  • Modegeschäfte
  • Lebensmittelgeschäfte und Verbrauchermärkte
  • Großhandel
  • Einkaufszentren

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Alle photometrischen Daten sind ohne das optionale Frontglas berechnet. Bei der Verwendung von Frontglas sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.

  • Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Bereiche, in denen Lebensmittel zubereitet werden, und für Bereiche mit hohem Staubaufkommen empfehlen wir dringend die Verwendung des optionalen Frontglases, da es mit einem trockenen Mikrofasertuch gereinigt werden kann.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Gridlight Gen2 de_AT pdf 640.1 kB

Bilder

Family-Photographs-GreenSpace Accent Gridlight Gen2
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-GreenSpace Accent Gridlight Gen2
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Gridlight-Gen2-GD351B-Ref-910771147123 pdf 1.3 MB